工具:VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
使用说明
该计算器可在dBm、dBu、dBV、 VPEAK and VRMS (ANSI T1.523-2001 定义)之间相互转换。dBm是相对于1mW的功率比,dBu和dBV是分别相对于0.775V和1V的电压比。
若要使用此计算器,可在所需部分输入您的应用数据,然后在适当的表格元素中输入需转换的数量。 定位到另一字段,敲击"回车"键,或点击"计算",便可重新计算所有相关数值。
请注意此计算器的精度限制。 为便于显示,计算结果舍入至最接近的4个十进制位,这超过了大多数测量的精度。
放大器资源
Analog Dialogue
Mini Tutorials
- MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor (pdf)
- MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR (pdf)
- MT-078: High Frequency Log Amps (pdf)
Resources for RF ICs
Application Notes
- Ask The Engineer - 28 Logarithmic Amplifiers-Explained
- RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters (pdf)
Circuit Notes
Selection Guides
- RF Source Booklet (pdf)