概述
优势和特点
- 用户可配置增强增益。
- 用户可配置扬声器保护因子以防在大增益下损坏扬声器。
- 支持的采样速率: 8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1和48 kHz。
- 支持的模块大小: 每通道256个样本。
- 支持立体声输入和单声道选项(执行下混频)。
- 与整个SHARC ADSP-214xx系列处理器代码兼容
- DTS在ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21471/2/5/8/9和ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9处理器中的应用获得认证。
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器。
- 输入格式: 非交错多通道32位浮点采样。
- 输出格式: 非交错多通道32位浮点音频采样。
- 框架相关性: 无。
产品详情
适用于SHARC的DTS Boost是DTS Inc.开发的一款音频后处理模块,用于在不引起声频失真的前提下最大限度地提高立体声源的感知音量。 该模块主要针对功率输出有限的音频扬声器系统而设计。许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
代码存储器(KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | MIPS平均值 | |
平均值 |
峰值 | |||
16.7 |
42.7 |
6.8 |
40.72 |
41.11 |
- 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
- MIPS测量条件:典型采样速率Fs=48 kHz、最优内存布局、最坏情况测试矢量、立体声输入和输出、在ADSP-21469处理器芯片0.0版上运行。
- “数据RAM”针对一个实例,包含堆栈、暂存、实例/级别、最少输入和输出立体声缓冲器。
- 输入和输出缓冲器大小均为每通道256个样本。
- 测试库使用Crosscore Embedded Studio 1.0.1构建。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。