概述
优势和特点
- 输入格式: 32位浮点(范围为-1至1)、从小到大顺序、非交错式。 输入PCM必须由每个通道的独立缓冲提供。
- 输入通道数: 从2.0到5.1。
- 输出格式: 与输入格式相同。
- 输出通道数: 2
- 采样速率: 44.1 kHz、48 kHz。
- 模块大小: 每通道512个样本。
- 发布格式: 目标代码模块及C源示例 与整个SHARC ADSP-214xx系列处理器代码兼容。
- 框架相关性: 无
- 多实例: 支持全面的重入和多实例。
- 兼容标准: DTS Inc. DTS Surround Sensation认证版本100.30。
- 处理器认证: ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21471/2/5/8/9和ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9。
产品详情
适用于SHARC的DTS Surround Sensation是一款DTS Inc.提供的音频后处理模块,旨在增强多声道环绕声源的立体声效果。 它可以提供耳机和扬声器两种输出模式的虚拟化算法。 除了出色的向下混频功能外,该技术还能增强低音,并使电影原声中的对话变得更加清晰。许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
建模模式 |
代码存储器(KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | MIPS | |
平均值 |
平均峰值 | ||||
耳机模式 |
27.28 |
110.6 |
87.61 |
74.7 |
76.1 |
扬声器模式 |
27.28 |
110.6 |
87.61 |
103.4 |
104.7 |
- 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
- MIPS测量条件:具有低音增强/语音清晰度/LEF混频功能、典型采样速率Fs=48 kHz、最优内存布局、5.1个通道输入、每通道的典型缓冲器大小为512个样本、在ADSP-21469处理器芯片0.2版上运行。
- 存储器使用针对耳机虚拟化模式,还可用于扬声器虚拟化模式。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例、输入和输出共用的最小尺寸单缓冲器。
- 1 KiB = 1024 字节。
- “平均峰值”指模块消耗的MIPS四帧移动平均值。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。