概述

优势和特点

  • 针对多通道运行进行了高度优化设计。
  • 提供选择高带宽滤波器准确重现高频成分。
  • 输出状态: 输出采样速率、输出通道数和每通道输出采样数。
  • API: C语言可调用的“推入”API
  • 误差代码: 最高报告9个唯一误差代码
  • 与所有ADSP-2136x和ADSP-214xx SHARC处理器系列代码兼容。
  • 目标处理器: 针对SHARC处理器结构ADSP-2136x和ADSP-214xx进行优化
  • 框架相关性: 无
  • 发布格式: 目标代码及源代码包装器
  • 输入格式: 32位浮点(-1.0到1.0范围)或32位定点,1.31格式。
  • 输出格式: 32位浮点(-1.0至1.0范围)。
  • 每模块输入输出缓冲器样本: 变量。
  • 输入采样速率: 32000Hz、44100Hz和48000Hz。
  • 输出采样速率: 32000Hz、44100Hz和48000Hz。
  • 多通道: 支持全面重入和多实例


产品详情

异步采样速率转换器(ASRC)用于消费电子和专业应用的音频采样速率转换。ASRC软件模块支持多种不同的采样速率配置。ASRC软件模块可用于以小步长改变采样频率,步长随着时间改变,且在变化过程中不生成任何输出音频干扰。在许多多媒体系统中,时变采样速率的改变是非常重要的功能,例如能实现多个数据流的精密同步。

性能指标

MIPS概览:
SHARC处理器系列 代码RAM (RiB)  数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB)  MIPS通道数
 1通道 6通道  
ADSP-214xx 5646 9520 (68 + (num_chans * 194)) * 4 + (30 + (num_chans*229))) * 4  12.6 24.95
ADSP-213xx 8040  9520  (68 + (num_chans * 194)) * 4 + (30 + (num_chans*229))) * 4 12.31  25.10 

  • num_chans – 通道数
  • MIPS测量条件:标准带宽滤波器、输入采样速率44.1 KHz、输出采样速率48kHz、最优内存布局、所有代码和数据都存储于内部存储器中、使用滤波器组A。
  • “数据RAM”包括针对一个实例的暂存、实例/状态内存。
  • 数据RAM和常数数据存储器要求是针对支持44.1kHz-48kHz转换、采用滤波器组A的系统。
  • 未列出输入和输出缓冲器存储器要求,因为应用会针对缓冲器选择合适的大小。
  • 1 KiB = 1024 字节

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

相关硬件 (5)

EZ-Kits

Extender Boards