概述

优势和特点

  • 输入格式: 采用32位浮点格式的立体声PCM(范围为-1至1)。 每个交错通道的输入由单个缓冲器或单独的缓冲器提供。 缓冲器可为线状、圆形或乒乓形。
  • 输出格式: 与输入格式相同。 输出可置于适当位置或位于单独的缓冲器中。
  • 采样速率: 44.1和48 kHz。
  • 模块大小: 每通道多达256个样本。
  • 发布格式: 目标代码模块及C源示例。
  • 与所有SHARC ADSP-2136x处理器系列和ADSP-214xx处理器系列代码兼容。
  • 框架相关性: 无
  • 多实例: 支持全面的重入和多实例。
  • 兼容标准: DTS Inc. DTS Enhance™认证版本2.00.16
  • 处理器认证: ADSP-21362/3/4/5/6、ADSP-21367/8/9、ADSP-21467/9、ADSP-21477/8/9和ADSP-21483/6/7/8/9.


产品详情

DTS Enhance™软件可动态均衡立体声音频,在所有音量水平下都提供改进的明亮度,或者可以合成在低带宽通道上丢失的高频。 DTS Enhance可改善听众聆听体验的应用包括影音接收机、手机、电话、笔记本电脑和其他音频设备。

性能指标

MIPS概览:

SHARC处理器 r
代码RAM (KiB)
数据RAM (KiB)
常数数据表(KiB)
 MIPS
 平均值
平均峰值
 ADSP-21364
 25.3
 40.7
 7.3
 35.3
 35.7
 ADSP-21469
 18.7
 40.7
 7.3
 35.4
 35.7

  • 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
  • MIPS测量条件:典型内存布局、最坏情况测试矢量、带宽扩展特性使能和立体音频采样速率:48 kHz。
  • 禁用带宽扩展时,最坏情况性能低于24.8 MIPS。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例、输入和输出共用的最小尺寸单缓冲器。
  • 1 KiB = 1024字节。
  • “平均峰值”指模块消耗的MIPS四帧移动平均值。


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。


相关硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits