ADI HMC PLL VCO评估软件下载
感谢您关注ADI公司的HMC “PLL VCO评估软件”。
HMC PLL VCO评估软件V3270
该软件工具是ADI公司HMC PLL/VCO评估套件的一部分。使用该软件工具,用户能够与HMC PLL/VCO评估板通信,观察并测试ADI公司集成VCO产品的HMC PLL和PLL的完整功能和性能。
PLL设计软件版本1.1:部分HMC PLL和PLLVCO产品现在由ADIsimPLL提供支持。
HMC PLL设计软件是一款功能强大的PLL设计工具,让用户能够精确模拟和分析ADI公司所有HMC PLL的性能。
系统要求
操作系统
- Windows XP®, Windows XP x64®, Windows Vista®, Windows Vista x64®, Windows 7®, Windows 7 x64®, Windows 10®
Microsoft .NET® Framework
- x86 Windows: .NET® Framework 3.5或更高版本
- x64 Windows: .NET® Framework 4.0或更高版本
注意:可免费下载Microsoft .NET® Framework。