概览
优势和特点
- 评估采用(2.1mm x 2.6mm) 10引脚EMGA封装的MAXM38643A IC
- 输入范围:1.8V至5.5V
- 输出电压:0.7V至3.3V(可通过电阻配置)
- 高达600mA输出电流
- 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAXM38643A EMGA评估套件(EV套件)用于评估采用EMGA封装的MAXM38643A IC。MAXM38643A是一款超低静态电流降压型DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供0.7V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件可提供高达600mA的电流。该评估套件已安装MAXM38643AEMB+。
应用
- Bluetooth® LE设备
- 可听戴设备
- 空间有限的便携式产品
- 采用单节锂离子和纽扣电池供电的产品
- 超低功耗物联网、NB物联网
- 可穿戴设备
- 有线、无线产品
文档
-
MAXM38643AEVKEMGA: Evaluation Kit for the MAXM38643 Data Sheet (Rev. 0)2021/8/19PDF322K