-
MAXM17225EVKEMGA: Evaluation Kit for the MAXM17225 Data Sheet (Rev. 0)9/1/2021PDF391K
概览
优势和特点
- 评估套件板用于评估MAXM17225AMB+T
- 仅提供10引脚、2.1mm x 2.6mm封装。
- 0.4V至5.5V输入电压,VIN MIN启动电压:0.88V。
- 1.8V至5V电阻可选输出电压。
- 峰值电感限流值:1A。
- 经过验证的双层1-oz铜基PCB布局。
- 展示紧凑的解决方案尺寸。
- 装配完善且经过测试
产品详情
MAXM17225是一款nanoPower、300nA静态电流同步升压DC-DC转换器模块,采用eMGA封装。本数据手册提供使用MAXM17225评估套件的详细步骤,并展示测试升压模块功能的电路连接。
该评估套件的电路中集成了升压模块MAXM17225AMB+T。该产品符合RoHS标准。
应用
- Bluetooth®LE设备
- 健康监测和健身设备
- 便携式销售点(POS)终端设备
- 单节或双节碱性电池产品
- 超级电容为RTC/报警器提供备用电源
- 超低功耗IoT模块
- USB On-The-Go适配器模块,USB充电
- 可穿戴设备
相关产品
文档
-
MAXM17225EVK-EMGA Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF36K