-
3702: MAX9989、MAX9990评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF224K
概览
优势和特点
- 完全安装与测试
- +14dBm至+20dBm可调输出功率
- ±1dB输出功率变化
- 隔离的PLL输出(+3dBm)
- 低输出噪声:+17dBm情况下为-170dBc/Hz
- 40dB反向隔离
- 大于35dB的主驱动输出至PLL放大器输出隔离
- +17dBm情况下,供电电流为110mA
- ESD保护
产品详情
MAX9989/MAX9990评估板(EV kit)简化了MAX9989/MAX9990 LO缓冲器的评估。该评估板在工厂已完全安装并经过测试。输入、输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。
该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、评估板电路原理图、材料清单(BOM),以及PCB每层的布线图。
请与Maxim代理商联络,确认价格以及该评估板的供货情况。
应用
- 蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站Tx/Rx LO驱动
- 相干接收机
- ISM无线LAN
- 本地多点分配服务
- 点到点系统
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南12/14/2015