-
MAX9922EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9922 and MAX9923 Data Sheet (Rev. 0)3/25/2009PDF126K
概览
优势和特点
- 双向或单向电流检测
- 关断逻辑输入控制
- 提供多种增益
- 可调(MAX9922)
- 25V/V (MAX9923T)
- 100V/V (MAX9923H)
- 250V/V (MAX9923F)
- 2.85V至5.5V电源范围(VDD)
- 1.9V至28V输入共模范围,独立于VDD
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX9922评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估MAX9922和MAX9923超高精度、高边电流检测放大器。10µV (最大)超低失调电压能够支持10mV至100mV低检测电压(VSENSE)的精确测量。评估板具有1.9V至28V输入共模检测电压范围,独立于2.85V至5.5V VDD电源。
MAX9922评估板安装了增益可调的MAX9922 IC,也可评估具有25V/V (MAX9923T)、100V/V (MAX9923H)和250V/V (MAX9923F)固定增益的MAX9923 IC。MAX9922/MAX9923能够单向和双向工作。
应用
- 手持式Li+电池电流监测
- 笔记本/台式机电源管理
- 精密电流源
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。