-
MAX9890EVKIT: MAX9890评估板 Data Sheet (Rev. 0)7/14/2008PDF509K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 3.5mm立体声输入和输出插孔
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9890评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9890立体声咔嗒/噼噗声抑制器。
MAX9890评估板印刷电路板(PCB)上安装了MAX9890AETA+ (开关导通时间为200ms)。若要评估开关导通时间为330ms的器件,请申请MAX9890BETA+免费样片。
应用
- 蜂窝电话
- 高端笔记本音频
- PDA
- 便携式DVD播放器
- 便携式MP3播放器
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。