-
MAX9877EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9877 Data Sheet (Rev. 0)4/24/2008PDF575K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.25V单电源供电
- 经过验证的音频PCB布局
- 片上USB接口产生I²C兼容信号
- USB-PC连线(包括电缆)
- 用于连接用户I²C信号的PCB焊盘
- 用于连接音频输入、输出信号的PCB焊盘,
- 评估2mm x 2.5mm、20焊球、
5 x 4 WLP封装的MAX9877EWP+TG45 - Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9877评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX9877 IC。MAX9877是D类音频功率放大器和立体声DirectDrive®耳机放大器,通过I²C 2线接口进行通信。MAX9877采用用户定义的输入配置、输入增益、输入源、输出使能、音量控制以及振荡器频率调制模式。通过I²C兼容的串行接口编程设置用户定义的特性,通信速率高达400kbps。利用计算机或用户提供的I²C总线,通过片上USB接口发送I²C数据。
该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,所提供的用户界面用于演示MAX9877的功能。程序采用菜单驱动,图形用户界面(GUI)包括按钮、检验框和滚动条。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器