-
MAX9860EVKIT: MAX9860评估板 Data Sheet (Rev. 0)9/24/2010PDF2M
概览
优势和特点
- USB至PC连接(包含电缆)
- USB供电(无需外部电源)
- 板上12.288MHz和13MHz时钟振荡器
- 板上数字音频接口收发器
- 板上光纤发送和接收模块
- 通过隔离接头直接与MAX9860的I²C和数字音频接口通信
- 经过验证的PCB布局
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
产品详情
MAX9860评估板(EV kit)包含MAX9860评估电路板和软件。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,用于评估低功耗、语音单声道音频编解码器MAX9860。评估板设计为以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可以配置为以通用数字音频或I²S兼容的信号进行通信。评估板提供用于数字音频输入和输出的光纤接收和发送模块。
该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9860的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A-B电缆与PC连接。
应用
- 音频配件
- 音频耳机
- 移动电话
- 便携式导航设备
- 智能电话
- VoIP电话
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。