概览

优势和特点

  • 1.8V至3.6V单电源工作
  • I²C兼容2线串行接口
  • 可选择的光纤输入/S/PDIF电输入
  • 板载12MHz晶振
  • 板载数字音频接收器
  • 无任何杂音
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB

产品详情

MAX9850评估系统(EV system)包含了一个MAX9850评估板(EV kit),一个Maxim命令模块(CMOD232)接口板和相关的软件。

MAX9850评估板是完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估内置耳机驱动器的耳机立体声DAC MAX9850。评估板设计由Sony/Philips数字接口(S/PDIF)音源驱动,并可以配置为接受通用数字音频或I²S兼容信号。评估板提供RCA插座,用于连接模拟输入信号。3.5mm耳机插座,可以简单的将耳机连接到PCB。

Maxim命令模块接口板(CMOD232)允许PC通过其串口模拟I²C 2线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件可以从Maxim主页下载,具有友好的用户界面,用于演示MAX9850的功能。软件采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),并具有按钮控制和状态显示。

MAX9850评估系统(MAX9850EVCMOD2#)包含了评估板和CMOD232接口板。如果你已经拥有了命令模块接口,请定购MAX9850评估板(MAX9850EVKIT#)。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • MP3/便携式多媒体播放器
  • 便携式DVD播放器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。