-
MAX98372EVSYS: Evaluation Kit for the MAX98372 Data Sheet (Rev. 0)10/12/2015PDF4M
概览
优势和特点
- 5.5V至18V单电源供电(评估系统)
- USB音频流(评估系统)
- I2S、左对齐或TDM输入
- 可选输出滤波
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
- Windows 7和Windows 8兼容软件
产品详情
MAX98372评估系统(EV system)评估具有动态裕量控制和自动电平控制的MAX98372数字输入D类扬声器放大器。评估系统包括MAX98372开发板(DEV)、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)电路板,以及MAX98372评估软件。
MAX98372 DEV板为完整装配并经过测试的PCB,包括评估MAX98372器件所必需的电路和连接。建议使用AUDINT1电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98372要求两路电源输入:1.14V至1.98V (DVDD)和5.5V至18V (PVDD),8Ω负载时可提供19W功率。此外, MAX98372支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。
作为评估系统进行评估时,AUDINT1电路板提供必要的逻辑电源轨和USB至I2S及USB至I2C接口,使得仅使用外部单电源即可评估MAX98372 DEV电路板评估系统简化框图提供了评估系统图像,其中突出了每块电路板上的关键区域。
利用兼容Windows® 7和Windows 8的软件实现与DEV电路板的通信,软件提供简单且直观的图形用户界面(GUI)。MAX98372评估软件仅供配合MAX98372评估系统使用。
应用
- 笔记本电脑
- 条形音箱
- 平板电脑
相关产品
文档
-
MAX98372EVSYS Gerber File10/10/2022TGZ5M
-
MAX98372EVSYS Gerber File - Design Files10/10/2022TGZ5M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。