概览
优势和特点
- 5.5V至18V单电源供电(评估系统)
- USB音频流(评估系统)
- I2S、左对齐或TDM输入
- 可选输出滤波器
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
- Windows 7和Windows 8兼容软件
产品详情
MAX98371评估系统(EV system)评估MAX98371数字输入D类扬声器放大器,器件带有动态裕量跟踪功能。评估系统包括MAX98371开发(DEV)板、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)板和MAX98371评估软件。
MAX98371评估板为完全安装并经过测试的PCB,包含评估MAX98371器件所需的必要电路和连接。建议使用AUDINT1电路板,作为评估系统对开发板进行评估。MAX98371要求两路电源输入:1.14V至1.98V (DVDD)和5.5V至18V (PVDD),在负载为8Ω时可提供19W功率。此外,MAX98371支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。
作为评估系统进行评估时,AUDINT1板提供必要的逻辑电压轨以及USB至I2S和USB至I2C接口,仅使用单个外部电源即可评估MAX98371开发板。图1所示为评估系统的图像,突出显示每块电路板上的关键区域。
利用Windows® 7和Windows 8兼容软件与开发板通信,软件提供简单而直观的图形用户界面(GUI)。MAX98371评估软件仅供配合MAX98371评估系统使用。
应用
- 笔记本电脑
- 条形音箱
- 平板电脑
文档
-
MAX98371EVSYS Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP8M
-
MAX98371EVSYS Gerber File10/10/2022ZIP8M