概览

优势和特点

  • 业内领先的低静态电流特性:1.6mA (VDD = 5V)、1.2mA (VDD = 3.6V)
  • 无滤波放大器采用24in (61cm)扬声器电缆,通过EN55022B辐射规范
  • 评估MAX9830B–MAX9830E (需替换IC)
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 2W单声道D类输出
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9830A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,采用MAX9830A无滤波、D类放大器驱动便携式音频系统中的单声道、桥式连接负载(BTL)扬声器。评估板设计工作在2.6V至5.5V直流电源,能够向4Ω负载提供2W功率。评估板接收差分或单端输入信号。MAX9830A评估板还可评估MAX9830B–MAX9830E。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • VoIP电话

相关产品