概览

优势和特点

  • 在长达60cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器消除辐射
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 3.2W单声道D类放大器输出
  • 可选择增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98304评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,使用MAX98304无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了MAX98304EWL+,该器件采用9焊球、0.3mm焊球间距的晶片级封装(WLP)。评估板设计采用2.5V至5.5V直流电源供电,能够为4Ω负载提供3.2W功率,评估板接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • 平板电脑
  • VoIP电话

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。