概览

优势和特点

  • 2.8V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板载USB至I²C接口电路
  • 板载USB至I²S转换器
  • 板载S/PDIF收发器
  • 板载时钟源
  • 板载数字麦克风
  • 评估3.8mm x 3.3mm、63焊球WLP封装的MAX98088EWY+
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98088评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX98088音频编解码器。MAX98088 IC是一款集成的音频编解码器,包括麦克风放大器、线路放大器、听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。评估板还包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7的软件,为评估IC特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。

通过评估板可操作IC上的所有模拟和数字输入/输出。为了方便连接至各种音频源,评估板上的音频器件把USB数据和S/PDIF数据转换为I²S数据。

评估板集成了MAXQ2000微控制器,能够与评估板上的器件进行I²C通信。评估软件运行于Windows PC,通过标准USB端口与评估板通信。评估软件提供了评估IC功能的直观界面。

评估板已安装MAX98088EWY+。