-
MAX9770EVKIT: MAX9770和MAX9771评估板 Data Sheet (Rev. 1)3/26/2007PDF701K
概览
优势和特点
- 无需滤波工作的D类放大器,满足FCC B类辐射标准
- 2.5V至5.5V单电源工作
- 0.1µA (典型值) IC关断电流
- 向8Ω扬声器提供1.2W功率
- 向16Ω耳机提供80mW功率
- 低THD+N:0.015%
- 可选的增益选项
- 可选的3路输入混音器/复用器
- 可选择开关频率
- 可用于评估MAX9771
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9770评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,使用带有80mW立体声DirectDrive®耳机放大器的低EMI、无需滤波、D类、桥接负载(BTL)扬声器放大器。该评估板设计为使用2.7VDC至5.5V直流电源工作,能够为8Ω负载提供1.2W功率,效率高达85%。
应用
- 蜂窝电话
- 袖珍型笔记本电脑
- PDA