-
3912: MAX9765评估系统/评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF236K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 750mW立体声桥接负载(BTL)放大器
- 95dB电源抑制比
- SMBus/I²C兼容的2线串行接口
- 2:1立体声输入复用器
- 小尺寸设计(最大值2.0mm)
- 无咔嗒和噼噗声
- 易于使用的菜单驱动软件
- 经过安装和测试
- 软件控制静音、输入MUX和Mic增益
- 自动耳机检测电路
- 包括Windows 98SE/2000/XP兼容的软件和演示PCB
- 评估系统包括USB连接
产品详情
MAX9765评估系统(EV system)包括MAX9765评估板(EV kit)以及附带的Maxim CMAXQUSB接口板。
MAX9765评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估750mW立体声音频放大器、耳机驱动器和麦克风放大器MAX9765。该评估板设计由CD播放器等任意立体声音源驱动。MAX9765评估板的输入端带有RCA插座和一个3.5mm麦克风插座,输出端带有3.5mm耳机插座和终端模块,便于与PCB连接。MAX9765评估板包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面,便于评估MAX9765的功能。
CMAXQUSB接口板允许通过PC的USB端口模拟SMBus/I²C兼容2线接口。Windows 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于评估MAX9765。软件采用菜单驱动,提供图形用户界面,并具有按钮控制和状态显示。
MAX9765评估系统(MAX9765EVCMAXQU)包括MAX9765评估板和CMAXQUSB接口板。如果已经拥有SMBus接口板,只需订购MAX9765评估板即可。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 笔记本电脑
- PDA音频系统
- 平板PC