概览
优势和特点
- 4.5V至5.5V单电源供电
- 为一对儿4Ω扬声器提供2 x 2.2W驱动
- 为16Ω立体声耳机提供2 x 63mW驱动
- 模拟音量控制
- 带有glitch滤波器的beep输入
- 100nA (典型值)关断电流
- 小尺寸、28引脚TQFN封装(或28引脚TSSOP封装)
- 经过完全安装与测试
- 可评估MAX9752A/MAX9752B/MAX9752C/MAX9753/MAX9754 (需替换IC)
产品详情
MAX9752A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,可评估MAX9752A以及MAX9752B/MAX9752C/MAX9753/MAX9754 IC。所有这些D类放大器可驱动立体声桥接负载(BTL)扬声器以及立体声耳机。该IC的高效特性使其非常适合便携式音频产品。
扬声器放大器工作在4.5V至5.5V电源,可为一对儿4Ω扬声器连续提供2.2W功率。为便于评估,提供三种不同的输出配置。
耳机放大器工作在3V至5.5V DC电源,可为16Ω立体声耳机提供63mW功率。当耳机插孔上的开关检测到耳机插入后,MAX9752A由扬声器模式自动进入耳机模式。
MAX9752A评估板可由跳线选择最大增益。用评估板评估MAX9752A/MAX9752B/MAX9752C时,提供模拟音量控制和音频报警输入。评估MAX9753时,音量控制和音频报警输入可重新配置成接收第二个音频源,MAX9753具有一个2:1复用器,支持评估板接收两个音频源。