概览

优势和特点

  • 20W立体声输出(10% THD + N、RL = 4Ω、VCC = 13V时)
  • 宽电源电压范围(4.5V至14V)
  • 集成的音量控制(I²C或独立工作)
  • 通过USB的可选控制
  • 经过验证的PCB布局,提供良好的散热和EMC性能
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9744评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,带有高效、2 x 20W D类立体声扬声器放大器MAX9744。MAX9744评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9744的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

MAX9744评估系统(EV system)包含MAX9744评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可以向MAX9744评估板发送I²C命令。

应用

  • 平面电视
  • 多媒体坞站
  • PC扬声器系统

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。