概览

优势和特点

  • 20V至40V直流单电源工作
  • 单独输入或全差分输入信号
  • 单端输出
  • 在36V时,向8Ω扬声器提供2 x 20W功率
  • 在24V时,向4Ω扬声器提供2 x 10W功率
  • 关断和静音控制
  • 评估采用36引脚、TQFN-EP封装的MAX9742
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9742评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB, 配置D类放大器MAX9742在音频应用中向一对8Ω扬声器提供2 x 20W功率。该评估板使用20V至40VDC电源电压工作,增益为+26dB。MAX9742评估板接受单端或差分输入信号,提供一对单端输出。

MAX9742评估板提供关断输入焊盘,控制MAX9742的关断模式。关断模式能降低功耗,延长电池寿命。评估板还提供静音输入焊盘,控制MAX9742的静音模式。该评估板包括方便的音频输入和输出连接器,以及所需的输出滤波器,可以简化评估。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。