概览
优势和特点
- 无需输出隔直电容
- 2.7V至5.5V供电
- -1.5V/V或可调节增益
- 每声道能够为32Ω负载提供60mW功率
- 0.02% THD+N
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX9724A评估板(EV kit)是使用MAX9724A组装并经过完全测试的印刷电路板(PCB),用于驱动便携设备中的立体声耳机。MAX9724A为60mW立体声耳机放大器,具有可调增益和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出级的大容量隔直流电容。
该评估板配置为-1.5V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V电源电压。该评估板每声道能够为32Ω负载提供60mW的功率,THD+N为0.02%。
MAX9724A评估板还可用于评估MAX9724B固定增益放大器,需要时请联系Maxim申请MAX9724B IC的免费样品。
应用
- 蜂窝电话
- DVD播放器
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 笔记本PC
- PDA
- 智能电话
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。