-
MAX9713EVKIT: MAX9713评估板 Data Sheet (Rev. 2)7/14/2008PDF327K
概览
优势和特点
- 10V至25V单电源工作
- 高达85%的效率
- 可向8Ω提供6W的功率或向16Ω负载提供8W功率
- 差分或单端输入模式
- 引脚可选择的频率选项
- 引脚可选择的功率选项
- 低达0.1%的THD+N
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9713评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),电路板安装有MAX9713无滤波D类放大器。评估板可以向8Ω负载提供6W的功率,设计工作于10V至25V DC电源下。MAX9713评估板可以接受差分或单端输入信号,并可选择不同的开关频率。
应用
- 音频
- 台式PC
- 免提汽车电话适配器
- 高端笔记本
- LCD监视器
- LCD投影仪
- LCD TV