概览

优势和特点

  • 扩频调制技术降低了RF辐射
  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 1W立体声输出(8Ω,VDD = 5V,THD+N = 1%)
  • 0.05%的低THD+N
  • 70dB高PSRR
  • 不需要LC输出滤波器
  • 85%的效率(RL = 8Ω,POUT = 500mW)
  • 全差分输入
  • 集成杂音抑制功能
  • 低静态电流(8.5mA)
  • 低功耗关断模式(0.1µA)
  • 短路和热过载保护

产品详情

MAX9701评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,使用MAX9701无滤波D类放大器来驱动便携式音频应用中的一个立体声桥接负载(BTL)扬声器。该评估板设计工作在2.5V至5.5V直流电源,每通道能够为8Ω负载提供1W功率。

评估板可接受差分或者单端输入信号,并可选择不同开关频率模式进行工作。

应用

  • 蜂窝电话
  • 坞站
  • 手持式游戏控制台
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑