-
MAX9660EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9660 Data Sheet (Rev. 0)6/30/2009PDF339K
概览
优势和特点
- 7位DAC,用于设置VCOM基准电压
- 集成非易失MOTP存储器,可进行30次写操作,用于存储VCOM设置
- ±100mA连续电流
- ±900mA峰值电流
- 8V至20V直流电源供电
- USB供电的USB至I²C接口电路
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9660评估板(EV kit)用于演示MAX9660可编程VCOM电压缓冲器,该器件为高分辨率TV和高端显示器中的TFT-LCD面板的VCOM背板提供电压校准。7位数/模转换器(DAC)从外部电阻分压器吸收电流,设置VCOM基准电压。外部电阻设置吸电流的满量程范围。IC可驱动±100mA连续电流和高达±900mA的峰值电流。所要求的DAC值可以保存在多组一次性编程非易失存储器(MOTP)中,并在每次上电时调用。评估板采用8V至20V直流电源供电。
MAX9660评估板带有USB至I²C接口电路。提供Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,带有图形用户界面(GUI),方便测试MAX9660性能。该评估板还可连接至用户提供的I²C接口电路,支持MAX9660单机工作。
应用
- 仪表控制电压源
- TFT-LCD板