-
MAX9657EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9657 and MAX9658 Data Sheet (Rev. 0)2/26/2009PDF112K
概览
优势和特点
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 交流耦合视频输入
- 关断模式
- 标准的75Ω输入/输出端接
- 表贴元件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9657评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX9657低功耗四通道视频放大器,该器件具有输入同步箝位和2V/V (6dB)固定增益。器件具有15MHz带宽,不仅理想用于标清视频信号,还适用于视频图形阵列(VGA)信号,在最高85Hz的刷新速率下支持640 x 480分辨率。评估板具有关断模式,用于控制器件工作。评估板可工作在2.7V至3.6V单电源电压。
MAX9657评估板还可用于评估MAX9658,该器件与MAX9657类似,但没有集成低通滤波器。如需评估MAX9658,请在订购MAX9657评估板时申请免费样品,并用引脚兼容的MAX9658 IC替代U1。
应用
- 数字录像机
- 机顶盒