概览

优势和特点

  • 3.3V单电源供电
  • 增益为2V/V的输出缓冲
  • 高清电视视频滤波器
  • 交流耦合输入
  • 标准75Ω输入/输出端接电阻
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9652评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,包含可用于高清电视(HDTV)的MAX9652三通道、视频滤波器放大器。滤波器通带典型值为42MHz。评估板的视频输入为交流耦合;视频输出则可选择交流或直流耦合。此外,MAX9652视频输入通过75Ω电阻端接,而视频输出则具有75Ω的背向端接电阻。评估板可工作在3.3V的直流电源下。

应用

  • DVC
  • DVD播放器
  • HDTV
  • PVR
  • 机顶盒