概览

优势和特点

  • 精确的实时电流监测
  • 1.6V至28V输入共模范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9634评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9634高边电流检测放大器,该器件的VOS小于250µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值)。该评估板用于演示采用微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™封装的MAX9634。MAX9634还提供5引脚SOT23封装,不过该封装与评估板并不兼容。

该评估板PCB预装有MAX9634FERS+,为50V/V增益的版本。如需申请引脚兼容的MAX9634TERS+ (25V/V增益)、MAX9634HERS+ (100V/V增益)和MAX9634WERS+ (200V/V增益)免费样品,请与厂商联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式/电池供电系统
  • 电源管理系统

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。