-
MAX9632EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9632 Data Sheet (Rev. 1)4/2/2014PDF195K
概览
优势和特点
- 适应多运放配置
- +4.5V至+36V宽输入电源范围
- 关断输入
- 0805元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9632评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估低噪声、高精度和宽带运算放大器MAX9632。MAX9632可用于各种应用,例如测试与测量、仪器、医学成像、控制环路以及专业音频。由于具有超低噪声和超高精度,器件既可驱动高分辨率(18至24位) ADC,又可用于高分辨率DAC的输出缓冲。通过安装分路器、修改少数元件,可方便改造评估板电路,从而支持多运放配置:互阻、同相、反相或差分放大器。评估板上的元件焊盘支持0805封装,使其方便焊接和替换。评估板工作在+4.5V至+36V单电源电压或±2.25V至±18V双电源电压。
应用
- ATE
- 高分辨率ADC驱动器
- 高分辨率DAC缓冲器
- 低噪声信号处理
- 医学成像
- 测试与测量系统