概览
优势和特点
- 60V电流检测,集成ADC
- 软件兼容于Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- 板载微控制器,产生I²C命令
- 使用简单的菜单驱动软件
- USB-PC连接(含电缆)
产品详情
MAX9611评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9611高边电流检测放大器,器件集成12位ADC和可配置为运算放大器或比较器的增益模块。板载微控制器通过通用串行总线(USB)端口连接至PC,作为I²C主控制器。
评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),具有完备的控制按钮和状态显示。
评估板已安装MAX9611AUB+ (同相配置)。请联系工厂申请引脚兼容的MAX9612AUB+ (反相配置)免费样品。
应用
- 基站馈线T型网络偏置
- 基站PA控制
- 电池供电设备
- 混合动力汽车电源
- 服务器背板
- 电信卡
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。