概览

优势和特点

  • 14路8位可编程基准电压(DAC输出)
  • 四路静态缓冲基准电压(基准输出)
  • 缓冲输出以及DAC输出1、7、8和14上具有400mA峰值电流
  • DAC输出2–6和9–13上具有200mA峰值电流
  • 9V至20V直流电源供电
  • USB供电的USB至I²C接口电路
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9591评估板(EV kit)可演示用于高清电视、高端显示器或通用工业基准电压发生器中TFT-LCD面板伽玛校正的基准电压发生器MAX9591。MAX9591评估板提供14路可编程基准电压输出(DAC输出)和四路静态缓冲基准电压输出(基准输出)。评估板采用9V至20V的直流电源为应用电路供电。

评估板带有USB至I²C接口电路。Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,配合图形用户界面(GUI),可用于演示MAX9591的功能。评估板还可连接至用户提供的I²C接口电路,实现MAX9591的独立工作。

MAX9591评估板还可用于评估MAX9590ETU+。

应用

  • 工业参考电压发生器
  • TFT-LCD显示器