-
MAX9590EVCMAXQU-MAX9590EVKIT_cn: MAX9590评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)2/6/2007PDF910K
概览
优势和特点
- 14路可编程基准电压
- 4路静态基准电压
- 最大16.5V的工作电压
- 输出摆幅在电源轨的150mV内
- 峰值电流大于200mA
- 输出通道在唤醒以前处于三态
- USB供电(仅评估系统)
- 经过验证的PCB布局
- 提供Windows 98SE/2000/XP兼容的免费评估软件,可以从china.maximintegrated.com下载
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9590评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX9590。MAX9590评估板提供14路可编程电压基准和4路静态电压基准,用于TFT-LCD显示器的gamma校正。该器件还提供两个寄存器组用于储存两组gamma校正基准值,gamma校正值通过I²C接口写入寄存器,输出的建立时间小于0.5µs。
14路可编程基准电压平均分为上下各七个电压,用于LCD列驱动的上下gamma曲线校正。寄存器编程后,14路可编程缓冲器由高阻状态进入唤醒状态,这样可防止启动时,LCD系统出现太大的瞬态电流。
评估板包括兼容于Windows® 98SE/2000/XP的软件,提供了图形用户界面(GUI),可以用于演示MAX9590的特性。
MAX9590评估系统(EV system)包括MAX9590评估板以及附带的CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB接口板允许PC通过USB端口控制I²C接口。要在PC上对MAX9590进行全面的评估,请定购MAX9590EVCMAXQU;如已有MAX9590兼容串口,请定购MAX9590EVKIT。
应用
- 工业参考电压发生器
- TFT-LCD显示器