概览
优势和特点
- 三通道(CVBS和S视频)
- 交流耦合输入
- 7MHz ±1dB通频带
- 27MHz处衰减40dB
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9588评估板(EV kit)是经过安装与测试的PCB,用于评估具有交流耦合输入的三通道、标清视频滤波放大器MAX9588。评估板使用2.7V至3.6V工作,具有2V/V固定增益。
应用
- 机顶盒
- 电视
文档
-
MAX9588EVKIT: MAX9588评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/10/15PDF516K