-
MAX9513EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9513 Data Sheet (Rev. 0)5/1/2007PDF129K
概览
优势和特点
- 标清视频重建滤波器
- 两路输出放大器,具有+6dB增益
- 驱动两路直流耦合至地的150Ω负载或一路交流耦合的150Ω负载
- SmartSleep技术可降低功耗
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 支持双向视频信号
- 交流和直流耦合输入
- 直流或交流耦合输出
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9513评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装印刷电路板(PCB),包含一片MAX9513 IC。MAX9513是具有SmartSleep并支持双向视频的标准清晰度电视(SDTV)视频滤波放大器。滤波器的通频带为6.75MHz。两路放大器均具有+6dB增益,能够以2VP-P电压驱动两路直流耦合至地的150Ω负载或一路交流耦合的150Ω负载。
MAX9513评估板可配置为选择两套输入信号:外部或内部。
评估板提供一个支持双向视频信号的连接器,还提供同步头钳位输入,用于处理外部信号。
MAX9513采用SmartSleep技术,在输入端未检测到视频信号或未连接任何输出负载时,可降低电源电流。
评估板具有两个视频输入信号,一个采用直流耦合,一个采用交流耦合。评估板的视频输出可采用直流或交流耦合。在MAX9513的视频输入端具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω反向端接电阻。评估板使用2.7V至3.6V直流单电源工作。
应用
- 个人录像机(PVR)
- 便携式DVD播放器
- 便携式媒体播放器(PMP)
- 便携式机顶盒
- 便携式视频