-
MAX9508EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9508 Data Sheet (Rev. 0)5/22/2006PDF484K
概览
优势和特点
产品详情
MAX9508评估板(EV kit)是一块包含一片MAX9508、经过完全安装与测试的表面贴装电路板。MAX9508是用于标准清晰度电视(SDTV)的三通道重建滤波与四通道放大器。滤波器的通频带为6.75MHz,四通道放大器都具备+6dB增益,能够以2VP-P电压驱动两路直流耦合150Ω负载或驱动一路交流耦合150Ω负载。
MAX9508评估板可配置选择两组输入信号:外部或内部。评估板提供一个连接器支持双向视频信号,还具备一个同步头钳位输入,用于处理外部信号。
MAX9508采用SmartSleep™技术,在输入端未检测到视频信号或没有连接任何输出负载时,器件可有效降低电源电流。
评估板的视频输入采用直流耦合,视频输出可以采用直流或交流耦合。在MAX9508的视频输入端有一个75Ω的对地端接电阻,输出端有一个75Ω背向电阻。评估板采用2.7V至3.6V直流单电源供电,也可以用于评估MAX9512。
应用
- 便携式应用
- 便携式DVD播放器
- 便携式媒体播放器(PMP)
- 便携式机顶盒/个人录像机(PVR)
- 机顶盒(STB)