概览
优势和特点
- 1.7V至2.625V单电源供电
- 视频负载检测
- 直流耦合输入,也可选择交流耦合
- 直流耦合输出
- 视频输出黑电平设置在地电位附近
- 可选择的重建滤波器具有7.3MHz的±1dB通带,27MHz处衰减48dB
- 内部固定增益8V/V
- 双SPST 模拟开关
- I²C/SMBus兼容接口
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9507评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估MAX9507 DirectDrive™视频滤波放大器。MAX9507提供最低功耗,对标清视频信号进行放大,并将视频信号的黑电平钳置在接近地电位。评估板采用1.7V至2.625V单电源供电,可接受1VP-P视频输入信号。评估板包括I²C/SMBus™兼容接口,可通过软件控制视频滤波器、模拟开关、负载检测及其它功能。
MAX9507评估系统(EV system)包含MAX9507评估板和Maxim CMAXQUSB+命令模块。提供Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件,软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
Maxim CMAXQUSB+命令模块提供I²C/SMBus接口并可通过通用串行总线(USB)端口连接至计算机。MAX9507评估软件提供图形化的用户界面(GUI),用于评估MAX9507的功能。
应用
- 移动电话
- 便携式媒体播放器(PMP)