概览

优势和特点

  • 2.7V至3.6V单电源供电
  • DC耦合输入/输出
  • 视频输出黑电平设置为地
  • 重建滤波器,27MHz下衰减50dB,且具有5.5MHz的±1dB通带
  • 预设增益:+6dB (MAX9503G/MAX9505)、+12dB (MAX9503M)
  • 1.8Ω RON模拟开关(MAX9505)
  • 10nA关断电流
  • 小尺寸16引脚TQFN封装(该系列IC采用16引脚QSOP或16引脚TQFN封装)
  • 经过完全安装和测试
  • 可用来评估MAX9503M或MAX9505 (需替换IC)
  • 产品详情

    MAX9503G评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,能够对MAX9503G,以及MAX9503M和MAX9505 IC进行评估。这些IC可以对标准清晰度视频信号进行滤波、放大,并将黑电平置于地电平。内置重建滤波器,在9MHz下衰减3dB、27MHz下衰减50dB, 且具有5.5MHz的±1dB通带。

    MAX9503G和MAX9505均可提供+6dB增益,MAX9503M提供+12dB增益。MAX9505含有一个模拟开关,可将其配置为视频输入、视频输出或麦克风输入。

    来自评估板的视频输入和输出信号采用直流耦合,省去了大体积隔直流电容。评估板输入接75Ω至地的匹配电阻。评估板输出具有75Ω背向终端匹配电阻。评估板由2.7V至3.6V单电源供电。

    应用

    • 数码相机
    • 移动电话/智能电话
    • 便携式媒体播放器
    • 安全监控摄像机
    • 空间受限的低功耗便携式设备