-
MAX9502GEVKIT: MAX9502G/MAX9502M评估板 Data Sheet (Rev. 1)2/19/2008PDF649K
概览
优势和特点
- 微型5引脚SC70和6引脚µDFN封装
- 直流(DC)耦合I/O可节省板上空间
- 4阶Chebyshev滤波器
- 5.5MHz通频带
- 27MHz时衰减为55dB
- 低电流关断模式下电流为10nA
- 2.5V至3.6V单电源工作
- 预置增益:+6dB (MAX9502G),+12dB (MAX9502M)
- 可评估MAX9502M (需要替换IC)
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9502G双封装评估板(EV kit)为评估µDFN和SC70两种封装的MAX9502G或MAX9502M视频滤波放大器的性能提供了一个方便的平台。MAX9502G双封装评估板的输入输出(I/O)信号采用直流(DC)耦合。该评估板的输入端具有75Ω对地电阻,其输出端具有75Ω端接电阻。MAX9502G的增益为2V/V (+6dB),而MAX9502M的增益为4V/V (+12dB)。MAX9502G双封装评估板采用2.5V至3.6V单电源供电。
MAX9502G/MAX9502M是一款小型、低功耗视频滤波放大器,可在低至2.5V的电源电压下工作。滤波器通带被设置为标清视频带宽。较小的尺寸和较低的电源电压使得MAX9502G/MAX9502M非常适合用于移动电话、数码相机和摄像机等便携应用。
MAX9502G/MAX9502M无需耦合电容或偏置网络,因此可获得超小尺寸的解决方案。MAX9502G/MAX9502M的输入可直接连接到视频数/模转换器(DAC)的输出。重建滤波器采用4阶Chebyshev结构,+1dB通频带为5.5MHz,3dB衰减频点为8MHz,27MHz时衰减为55dB。
输出放大器可为150Ω负载提供2VP-P视频驱动信号。输出信号经过电平转换,因此同步头比地电平高出110mV (典型值)。
MAX9502G/MAX9502M仅消耗5.3mA静态电流。低电平有效关断模式可将电源电流降至10nA。MAX9502G双封装评估板采用微型6引脚µDFN (1mm x 1.5mm x 0.72mm)封装和5引脚SC70 (2mm x 2.2mm x 0.95mm)封装。这些器件可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围和-40°C至+125°C汽车级温度范围。通过替换IC,MAX9502G双封装评估板还可用于评估MAX9502M。
应用
- 汽车
- 数码相机
- 移动电话
- 便携式视频
- 安全/CCTV