概览

优势和特点

  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流:600mA
  • 效率 = 93%,VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0.2A
  • 低压差
  • 最大占空比达100%
  • 内部MOSFET
  • 内部同步整流器
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 300kHz开关频率
  • 8引脚SO表贴封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX887评估套件(EV套件)通过+3.5V至+11V输入电源提供3.3V输出电压。它提供高达600mA的电流和高达100%占空比的低压差操作。典型效率为93%。MAX887具有低电流(2.5µA典型值)关断模式以及电流模式操作,可实现出色的负载和线路响应。逐周期电流限制可保护内部MOSFET和整流器。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,通过改变反馈电阻R1和R2,可用于评估其他输出电压。

 

应用

  • 手机
  • 电脑外设
  • 分布式电源系统
  • 个人通讯装置
  • 便携式仪器仪表