-
MAX8858EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8858 Data Sheet (Rev. 0)3/17/2009PDF257K
概览
优势和特点
- 效率高达95%的同步整流DC-DC转换器
- 效率高达90%的boost-buck工作模式
- 效率高达85%的高压DC-DC转换器
- 反相器直接工作在两节AA电池
- CCD反相器提供有源放电
- 预设MAIN、SDZ和SD转换器的上电顺序
- 所有通道具有内部补偿
- 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
- 过载保护
- 启动时具有短路保护
- 软启动提供受控启动电流
- 降压转换器支持100%占空比
- 2MHz ±5%开关频率
- 0.1µA关断电源电流
- 所有转换器提供内部功率MOSFET
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8858评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8858电源管理IC (PMIC)。MAX8858 PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供紧凑、完整的电源方案。相比当前2AA电池和双电池方案,MAX8858可有效提高性能、减少元件数量并提高了电路板空间的利用率。片上功率MOSFET可提供高达95%的效率,用于核电源供电。CCD反相器直接工作在两节AA/NiMH电池下,无需任何附加的外部元件。
应用
- DSC和DVC
- PDA与便携式媒体播放器