-
MAX881REVKIT: MAX881R评估板 Data Sheet1/1/1900PDF57K
概览
优势和特点
- 输出电压纹波:1mVp-p
- 输入范围:2.5V至5.5V
- 使用一个4.7µF和三个1µF陶瓷电容
- -2V稳压输出(或可调)
- 输出电流:4mA
- 电源正常(反POK)输出
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX881R IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这个器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。
MAX881R评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。预留了安装第二个分压电阻器的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。
应用
- 手机
- 移动无线电
- PCS电话
- PHS电话
- 双向寻呼
- 无线计算机
- 无线手机
- 无线调制解调器
相关产品
文档
-
MAX881REVKIT ODB - Design Files6/23/2023ZIP2M