-
MAX8805WEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8805W/X/Y/Z Data Sheet (Rev. 0)12/20/2007PDF110K
概览
优势和特点
- PA降压转换器
- 7.5µs (典型值)建立时间,0.8V至3.4V输出电压
- 动态输出电压设置范围:0.32V至VBATT
- 60mΩ pFET和100%占空比确保低压差指标
- 2MHz或4MHz开关频率
- 低输出电压纹波
- 650mA输出驱动(MAX8805W/MAX8805X)
- 600mA输出驱动(MAX8805Y/MAX8805Z)
- 2%高精度
- 双路低噪声LDO
- 35µVRMS (典型值)输出噪声
- 70dB (典型值)高PSRR
- 保证200mA输出驱动
- 独立的开/关控制
- 可采用小型外部元件
- 0.1µA低静态电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 过热关断
- 微型2mm x 2mm x 0.7mm WLP封装(4 x 4网格)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8805W评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成的MAX8805W降压型DC-DC转换器,优化于WCDMA和NCDMA手机功率放大器(PA)的动态供电。MAX8805W评估板在2.7V至5.5V输入电压范围内能够动态调节输出电压,降压输出动态控制范围:0.32V至VBATT,并可在低功率模式下提供650mA负载电流。在大功率模式下,降压输出通过内部60mΩ旁路pFET直接连接至输入。MAX8805W内部还具有两个低噪声LDO。MAX8805W评估板还可用来评估MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z,如需评估MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z,请在购买评估板时申请这三款IC的免费样品。
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南12/14/2015