概览
优势和特点
- 7V至24V输入电压范围
- 内部5V线性稳压器,具有100mA负载驱动能力
- 输出电压
- 3.3V时可输出6A电流(可在2V至5.5V间调节)
- 5V时可输出5A电流(可在2V至5.5V间调节)
- 12V时可输出120mA电流(可在1V至23V间调)
- 300kHz开关频率(可选择200kHz/300kHz/500kHz)
- 电源就绪输出
- 过压和欠压保护
- 32引脚薄型QFN封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8744A评估板(EV kit)可演示MAX8744A功能的标准应用电路。该双路PWM同步DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压转换,为笔记本计算机提供主电源。MAX8744A评估板可由7V至24V的电池输入产生5V和3.3V双路输出电压。该器件的5V输出可提供最高6A的输出电流,而3.3V输出可提供5A的输出电流,具有97%的效率。通过电阻R17至R20,可以在2V至5.5V之间调节两路输出。
5V输出上的变压器和后稳压LDO可产生12V的辅助电压,具有120mA的驱动能力。通过反馈电阻R3和R4,可以在1V至23V之间调节该辅助电压。
MAX8744A还具有内部固定的5V线性稳压器,可提供100mA的电流。
MAX8744A评估板可工作在300kHz的开关频率下。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 主电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
文档
-
MAX8744AEVKIT: MAX8744A评估板 Data Sheet (Rev. 2)2008/2/1PDF616K