-
MAX8725EVKIT_cn: MAX8725评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/31/2005PDF307K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8725评估板(EV kit)是高精度、高效率的多化学类型电池充电器。该评估板能够以高达3A的电流为3至4节串联Li+电池充电。充电电流和输入电源电流可利用板上电位器调节。输出电压设置为:4.2V x 电池节数。串联电池节数可通过跳线选择。安装两个电阻,可以在4V至4.4V (x 串联电池节数)之间调节输出电压。该电路板还提供用于监视AC适配器电流的输出,以及监视是否连接了AC适配器。
MAX8725通过控制两个外部p沟道MOSFET自动选择系统供电电源。决定选择哪一路电源供电的依据是:是否连接了AC适配器。
应用
- 手持式数据终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑