概览
优势和特点
产品详情
MAX8717评估板(EV kit)用于演示MAX8717标准应用电路。这个双路、PWM同步整流DC-DC转换器可以对高压电池和/或AC适配器进行降压转换,为笔记本电脑提供主电源。
MAX8717评估板在6V至24V电池输入范围内产生5V和3.3V两路输出。5V输出可提供高达5A的电流;3.3V输出可提供5A电流,效率高达95%。该评估板工作在300kHz开关频率,具有优越的负载瞬态响应特性。
该评估板是经过完全安装和测试的电路板。通过改变反馈电阻R20、R21、R24和R26,可在1.0V至5.5V之间调节两路输出。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 主电源或I/O电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
文档
-
MAX8717EVKIT: MAX8717评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/10/20PDF288K