-
MAX8680EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8680 Data Sheet (Rev. 0)10/22/2008PDF266K
概览
优势和特点
- 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
- 效率达90%的boost-buck拓扑
- 效率达85%的DC-DC转换器,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
- 所有通道均带有内部补偿
- 所有升压转换器均具有True Shutdown功能
- 过载保护
- 软启动实现可控的启动电流
- 低压差(100%占空比)降压转换器
- 调节电流为最多6个白光LED供电
- PWM调节WLED电流
- 高达27V的可调LED过压保护
- 无变压器反相器用于为CCD提供偏置
- 低压通道开关频率为2MHz
- 关断电源电流为1µA
- 内核和主输出电压上电跟踪
- 全部通道均内置功率MOSFET
- 低电平有效SDOK电源就绪指示器
- 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、薄型QFN封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8680评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX8680电源管理IC。MAX8680输入电压为2.7V至5.5V,可为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完备的电源方案。器件集成了七路内置功率MOSFET的DC-DC转换器,效率高达95%,能够产生DSC系统中所有重要的电源电压。所有升压转换器均具有True Shutdown™功能,同时还带有内部补偿,可减少外部元件数量。
应用
- DSC和DVC
- GPS导航系统
- PDA与便携式媒体播放器