-
MAX8678EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8678 Data Sheet (Rev. 0)4/21/2008PDF148K
概览
优势和特点
- 高效白光LED电荷泵
- 各LED独立的自适应供电
- 24mA至0.1mA亮度范围
- 50µA (典型值)低静态电流
- 单声道AB类音频放大器
- 1.1W RMS单声道输出(8Ω,VIN = 5V)
- 1kHz时THD+N低至0.004%
- 1kHz时PSRR高达90dB
- 全差分输入
- -9dB至+18dB增益调整范围,步长为3dB
- 低静态电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 具有热关断、开路和短路保护
- 完全安装并经过测试
- 16引脚、3mm x 3mm薄型QFN IC封装
产品详情
MAX8678评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估带有单声道AB类音频放大器的白光LED电荷泵MAX8678。MAX8678评估板可驱动四路LED,用于背光。此外,评估板能够驱动用于单声道音频放大器的喇叭/听筒扬声器。板上脉冲发生器可简便评估MAX8678的放大器增益调节和LED亮度调节功能。
应用
- 可拍照电话
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机、便携式摄像机